Valikko Haku

Olkaruuvi M10 12.0 12.0 303 Ruostumaton teräs

Kantaruuvi erittäin matalalla päällä ja kuusiohylsykololla. Matala profiili. Kannan halkaisija on suurempi kuin ruuvien kierteinen osa. Voidaan käyttää kiinnitystapin, vaarnan, liitoksen tai akselin sijasta tai kohteissa, joissa tarvitaan liukuliikettä.
Tuotekoodi:

20144890

58 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 8,09 €
100 - 249 7,28 €
250 - 749 6,47 €
750 + 5,66 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

8,09 €

1 x 8,09 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 12.0
d2 M10
D3 20.0
l2 16.0
h1 3.5
A/F 6.0
Materiaali 303 Ruostumaton teräs
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä