Valikko Haku

Olkaruuvi M3 4.0 10.0 316 ruostumaton teräs

Kantaruuvi erittäin matalalla päällä ja kuusiohylsykololla. Matala profiili. Kannan halkaisija on suurempi kuin ruuvien kierteinen osa. Voidaan käyttää kiinnitystapin, vaarnan, liitoksen tai akselin sijasta tai kohteissa, joissa tarvitaan liukuliikettä.
Tuotekoodi:

20224806

605 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 3,09 €
100 - 249 2,78 €
250 - 749 2,47 €
750 + 2,16 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

3,09 €

1 x 3,09 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1+0|-0.025 4.0
l1 005 00 10.0
d2 M3
D3 6.0
l2 4.0
h1 1.3
A/F 2.0
Materiaali 316 ruostumaton teräs
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä