Valikko Haku

Olkaruuvi M8 10.0 25.0 Mustattu ruostumaton 316

Kantaruuvi erittäin matalalla päällä ja kuusiohylsykololla. Matala profiili. Kannan halkaisija on suurempi kuin ruuvien kierteinen osa. Voidaan käyttää kiinnitystapin, vaarnan, liitoksen tai akselin sijasta tai kohteissa, joissa tarvitaan liukuliikettä.
Tuotekoodi:

20232825

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 7,77 €
100 - 249 6,99 €
250 - 749 6,22 €
750 + 5,44 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

7,77 €

1 x 7,77 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1+0|-0.025 10.0
l1 005 00 25.0
d2 M8
D3 14.0
l2 12.0
h1 2.7
A/F 5.0
Materiaali Mustattu ruostumaton 316
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä