Valikko Haku

Sulkutulppa 12.2 mm (DIA) Musta

Tämä painettava kaapelin sulkutulppa on valmistettu mustasta silikonikumista, jonka luokitus on IP67. Se on suunniteltu suojaksi kaapeliläpivientien rei'ille. Siinä on vetokieleke helppoa irrotusta varten. Sopii metrisiin ja PG-vakiokokoihin
Tuotekoodi:

551846

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,4456 €
1000 + 0,206 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

44,56 €

100 x 0,4456 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kaapelikoko M12/PG7
d1 12.5 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Materiaali Silikoni
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä