Valikko Haku

Työntösovitetulppa IP67 39.1 mm 2.0 mm Silikoni Musta

This push in cable blanking plug is made of black Silicone rubber that is IP67. It is designed as a protective cover for cable gland mounting holes. It is fitted with a pull tab for an easy grip to remove. The design fits standard Metric and PG sizes.
Tuotekoodi:

551848

500 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 + 0,4983 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

249,15 €

500 x 0,4983 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kaapelikoko M20/PG11 + PG13.5
d1 20.7 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Materiaali Silikoni
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä