Valikko Haku

Ovituki 100° Vasenkätinen Ilman kaapelilukitusta 304 ruostumaton teräs

Tämä ovipidike on tarkoitettu säätämään ovien avautumiskulmaa ja estämään niiden liian suuri avautuminen. Sen avautuminen on kokonaan 100°. Saatavilla vasemmalla ja oikealla määrityksellä, joko kaapelilukituksella tai ilman. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä: kestävä, luja ja korroosionkestävä.
Tuotekoodi:

20219383

52 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 84,19 €
10 - 14 75,77 €
15 - 24 71,56 €
25 + 67,35 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

84,19 €

1 x 84,19 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Suunta Vasenkätinen
Sisältää Without Release Wire
Opening angle max. 100°
Comp. voima max. kg 60.0
Vetovoima max. kg 150.0
Materiaali 304 ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä