Valikko Haku

Paikoilleen työnnettävät päätysuojat

Varastossa

Paikoilleen työnnettävät päätysuojat ovat helppo ja edullinen tapa suojata metrisiä ja UNF-kierteitä maalauksen, kokoonpanon ja kuljetuksen aikana. Ne on valmistettu pehmeästä ja kestävästä TPE:stä, joka tarjoaa paremman otteen ja tiiviin istuvuuden. Estävät putkien päiden vaurioitumisen ja pitävät lian ja roskat poissa.

Helppo asentaa ja irrottaa. Ne toimivat lämpötilassa -60 C:sta 135 C:een.

Käytetään yleisesti putkityössä, HVAC-alalla ja teollisuuden käyttökohteissa.

  • Helppo ja edullinen tapa suojata metrisiä ja UNF-kierteitä.
  • Helppo asentaa ja irrottaa.
  • Toimii lämpötiloissa, jotka ovat vähintään -60 C ja enintään 135 C.
Materiaali: TPE, , LDPEVäri: Sininen, , PunainenMateriaalin syttyvyysstandardi: Series Code: SRCFBTPE, SRCFB

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
54 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus D H Kierrekoko Väri Osta
0,0315 € - 0,0491 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
13.4 mm
9/16 x 18
Punainen
0,0257 € - 0,04 € Kysy toimitusaikaa täältä
1/4''
Sininen
0,0944 € - 0,1468 € Kysy toimitusaikaa täältä
1"
Sininen
0,0564 € - 0,0877 € Kysy toimitusaikaa täältä
3/4 "
Sininen
0,0358 € - 0,0557 € Kysy toimitusaikaa täältä
M14
Sininen
0,0338 € - 0,0526 € Kysy toimitusaikaa täältä
7/16 x 20
Sininen
0,037 € - 0,0576 € Kysy toimitusaikaa täältä
1/2 X 20
Sininen
0,1119 € - 0,1741 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.7/16 x 12
Sininen
0,0804 € - 0,1251 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3/16 x 12
Sininen
0,0165 € - 0,0257 € 5090 Varastossa
18.7
11.3 mm
3/8"
Punainen
0,0172 € - 0,0268 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.2
13.5 mm
1/2"
Punainen
0,0699 € - 0,1087 € Kysy toimitusaikaa täältä
36.0
19.0 mm
1"
Punainen
0,0252 € - 0,0393 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0
12.0 mm
M12
Punainen
0,0655 € - 0,1019 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.8
16.0 mm
M36
Punainen
0,0424 € - 0,066 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.9
20.2 mm
7/8" x 14
Punainen
0,0828 € - 0,1289 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.8
16.0 mm
1.7/16 x 12
Punainen
0,0278 € - 0,0432 € Kysy toimitusaikaa täältä
1/2"
Sininen
0,1382 € - 0,215 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.1/2"
Sininen
0,0341 € - 0,053 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
Sininen
0,1018 € - 0,1584 € Kysy toimitusaikaa täältä
M42
Sininen
  • / 3
Pehmeä pyälletty suoja 16.0 mm 13.4 mm Punainen LDPE

20591618

Hinta-alue
0,0491 € - 0,0315 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    13.4 mm
  • D
    16.0
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    UNF Threads
  • Kierrekoko
    9/16 x 18
  • Väri
    Punainen
Pehmeä pyälletty suoja 16.2 mm 11.8 mm Sininen TPE

20591700

Hinta-alue
0,04 € - 0,0257 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    Gas Threads
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    NPT Threads
  • Kierrekoko
    1/4''
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Pehmeä pyälletty suoja 36.0 mm 19.0 mm Sininen TPE

20591748

Hinta-alue
0,1468 € - 0,0944 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    Gas Threads
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    NPT Threads
  • Kierrekoko
    1"
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Pehmeä pyälletty suoja 29.0 mm 17.2 mm Sininen TPE

20591731

Hinta-alue
0,0877 € - 0,0564 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    Gas Threads
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    NPT Threads
  • Kierrekoko
    3/4 "
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Pehmeä pyälletty suoja 16.2 mm 11.8 mm Sininen TPE

20591793

Hinta-alue
0,0557 € - 0,0358 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M14
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Tyyppi
    2
Pehmeä pyälletty suoja 13.3 mm 12.9 mm Sininen TPE

20591854

Hinta-alue
0,0526 € - 0,0338 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    UNF Threads
  • Kierrekoko
    7/16 x 20
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Tyyppi
    2
Pehmeä pyälletty suoja 16.2 mm 11.8 mm Sininen TPE

20591878

Hinta-alue
0,0576 € - 0,037 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    UNF Threads
  • Kierrekoko
    1/2 X 20
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Tyyppi
    2
Pehmeä pyälletty suoja 38.8 mm 16.0 mm Sininen TPE

20591939

Hinta-alue
0,1741 € - 0,1119 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    UNF Threads
  • Kierrekoko
    1.7/16 x 12
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Tyyppi
    2
Pehmeä pyälletty suoja 32.7 mm 19.0 mm Sininen TPE

20591922

Hinta-alue
0,1251 € - 0,0804 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    UNF Threads
  • Kierrekoko
    1.3/16 x 12
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Tyyppi
    2
Pehmeä pyälletty suoja 18.7 mm 11.3 mm Punainen LDPE

20591458

Hinta-alue
0,0257 € - 0,0165 €

Varastotasot
5090 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    11.3 mm
  • D
    18.7
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    Gas Threads
  • Kierrekoko
    3/8"
  • Väri
    Punainen
Pehmeä pyälletty suoja 23.2 mm 13.5 mm Punainen LDPE

20591465

Hinta-alue
0,0268 € - 0,0172 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    13.5 mm
  • D
    23.2
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    Gas Threads
  • Kierrekoko
    1/2"
  • Väri
    Punainen
Pehmeä pyälletty suoja 36.0 mm 19.0 mm Punainen LDPE

20591489

Hinta-alue
0,1087 € - 0,0699 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    19.0 mm
  • D
    36.0
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    Gas Threads
  • Kierrekoko
    1"
  • Väri
    Punainen
Pehmeä pyälletty suoja 14.0 mm 12.0 mm Punainen LDPE

20591533

Hinta-alue
0,0393 € - 0,0252 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    12.0 mm
  • D
    14.0
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Punainen
Pehmeä pyälletty suoja 38.8 mm 16.0 mm Punainen LDPE

20591595

Hinta-alue
0,1019 € - 0,0655 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    16.0 mm
  • D
    38.8
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M36
  • Väri
    Punainen
Pehmeä pyälletty suoja 24.9 mm 20.2 mm Punainen LDPE

20591649

Hinta-alue
0,066 € - 0,0424 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    20.2 mm
  • D
    24.9
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    UNF Threads
  • Kierrekoko
    7/8" x 14
  • Väri
    Punainen
Pehmeä pyälletty suoja 38.8 mm 16.0 mm Punainen LDPE

20591670

Hinta-alue
0,1289 € - 0,0828 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    16.0 mm
  • D
    38.8
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    UNF Threads
  • Kierrekoko
    1.7/16 x 12
  • Väri
    Punainen
Pehmeä pyälletty suoja 23.2 mm 13.5 mm Sininen TPE

20591724

Hinta-alue
0,0432 € - 0,0278 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    Gas Threads
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    NPT Threads
  • Kierrekoko
    1/2"
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Pehmeä pyälletty suoja 50.3 mm 20.5 mm Sininen TPE

20591762

Hinta-alue
0,215 € - 0,1382 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    Gas Threads
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    NPT Threads
  • Kierrekoko
    1.1/2"
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Pehmeä pyälletty suoja 13.8 mm 13.0 mm Sininen TPE

20591786

Hinta-alue
0,053 € - 0,0341 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Tyyppi
    2
Pehmeä pyälletty suoja 45.0 mm 19.8 mm Sininen TPE

20591847

Hinta-alue
0,1584 € - 0,1018 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M42
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Tyyppi
    2