Valikko Haku

Lineaarinen kuulaholkki 20.0 32.0 45.0 Teräs

Avointa painon kestävää lineaarista kuulaholkkia käytetään tarjoamaan huipputarkkaa liikettä ja sujuvaa toimintaa vaativissa käyttökohteissa. Se kykenee kannattelemaan kolminkertaista kuormitusta normaaleihin holkkeihin verrattuna, ja sen käyttöikäkin on 27-kertainen. Sen avoin muoto mahdollistaa käytön akselin tukikiskojen kanssa.
Tuotekoodi:

20157159

28 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 29,34 €
10 - 19 26,41 €
20 - 49 24,94 €
50 - 99 23,47 €
100 + 20,54 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

29,34 €

1 x 29,34 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 tol. h6 20.0
d2 tol. h6 32.0
l1 45.0
l2 31.3
l3 1.65
Dyn. load C max. N 1720.0
w1 9.0
Static load C0 max. N 2630.0
Paino gr 51.0
Materiaali Teräs
Tullinimike 8482800090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä