Kiertokiinnikkeillä on ontto runko, joka lisää joustavuutta asennuksen ja irrotuksen aikana, joten ne on helppo kiinnittää ja irrottaa. Läpivientikumi laajenee, kun tappi asetetaan paikoilleen, tarjoten tiukan kiinnityksen.
Valikoimamme materiaalivaihtoehtoja ovat luonnonasetaali, jolla on UL94 HB -liekinestoluokitus, polyoksymetyleeni (POM), jonka värivalikoimat ovat musta ja väritön, sekä nailon 6/6 mustana ja värittömänä, jonka liekinkestoluokitus on UL94 V0.
Kiertokiinnikkeet ovat monitoimisia niittejä, jotka sopivat erinomaisesti kohteisiin, joissa tarvitaan edestä kiinnitettäviä niittejä. Nämä niitit merkitsevät sitä, että asennus ja kiinnitys on mahdollista ilman asennustyökaluja. Niitä voidaan käyttää tehokkaana reiän koristetulppana.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Väri | Materiaali | Kannan korkeus | Kannan läpimitta | Yhteensopivat paneelin paksuudet | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0716 € - 0,0884 € | 890 Varastossa |
0.185 in
4.7 mm
|
Väritön
|
Asetaali
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0741 € - 0,0915 € | 1000 Varastossa |
0.22 in
5.6 mm
|
Väritön
|
Asetaali
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,0741 € - 0,0915 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.22 in
5.6 mm
|
Väritön
|
Asetaali
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,099 € - 0,1222 € | 1900 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
Asetaali
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0741 € - 0,0915 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.22 in
5.6 mm
|
Väritön
|
Asetaali
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,099 € - 0,1222 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
Asetaali
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0873 € - 0,1219 € | 22478 Varastossa |
0.185 in
4.7 mm
|
Väritön
|
POM
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||
0,1077 € - 0,1492 € | 78 Varastossa |
0.185 in
4.7 mm
|
Väritön
|
POM
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
0,1547 € - 0,1998 € | 17669 Varastossa |
0.307 in
7.8 mm
|
Väritön
|
POM
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
DF-137-010 | 0,1889 € - 0,2313 € | 9548 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Väritön
|
Asetaali
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
|
0,1889 € - 0,2313 € | 14932 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
Asetaali
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||
0,1889 € - 0,2313 € | 16885 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
0,1889 € - 0,2313 € | 72928 Varastossa |
0.307 in
7.8 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
0,0873 € - 0,1219 € | 8422 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Musta
|
POM
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||
0,1009 € - 0,141 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.185 in
4.7 mm
|
Musta
|
POM
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
0,1143 € - 0,1601 € | 26220 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Musta
|
POM
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||
0,2081 € - 0,2546 € | 192 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||
0,1889 € - 0,2313 € | 1264 Varastossa |
0.185 in
4.7 mm
|
Väritön
|
Asetaali
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
0,1889 € - 0,2313 € | 16916 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||
0,1889 € - 0,2313 € | 29244 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.