Valikko Haku

N/A Musta 1.2 mm 4.5 mm (PT)

Värittömästä nailonista valmistettu painoniitti. Tarjoaa nopean, taloudellisen ja pysyvän kiinnitysratkaisun. Niitti laajenee ja kiinnittyy siten tiiviimmin Takaa hyvän sähköneristyksen sekä tärinän-, hankauksen- ja korroosionkeston. ‌Saatavana asennustyökalu nopeampaan kiinnitykseen ja suositeltuun käyttötapaan
Tuotekoodi:

27SR1660240

82 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1656 €
5000 - 9999 0,1423 €
10000 + 0,1244 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

165,60 €

1000 x 0,1656 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 8.5 mm
Tapin pään halkaisija 9.5 mm
Tapin pään korkeus 2.1 mm
Kannan läpimitta 9.0 mm
Kannan korkeus 2.2 mm
Yhteensopivat aukon halkaisijat 5.1 - 5.2 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 1.2 - 4.5 mm
Väri Musta
Koko materiaali Nailon 6
Niittityyppi Painoniitti
Niitin kannan muoto Kupu
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä