Valikko Haku

N/A Musta 4.3 mm 5.2 mm (PT)

Tämä painokiinnike on valmistettu värittömästä nailon 6/6:sta. Se lukittuu valmiiksi rei'itettyihin paneeleihin ja kestää tärinää, hankausta ja korroosiota.
Tuotekoodi:

SR-2664B

417152 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1288 €
5000 - 9999 0,1261 €
10000 + 0,1235 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

128,80 €

1000 x 0,1288 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 7.2 mm
Tapin pituus 7.8 mm
Tapin pään halkaisija 5.0 mm
Tapin pään korkeus 1.4 mm
Kannan läpimitta 5.0 mm
Kannan korkeus 1.4 mm
Yhteensopivat aukon halkaisijat 2.7 - 2.8 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 4.3 - 5.2 mm
Irrotusvoima 5.0 kg
Väri Musta
Koko materiaali Nailon 6
Niittityyppi Säppi
Niitin kannan muoto Pyöreä
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä