Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 + | 1,506 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankkurin pituus | 8.0 mm |
---|---|
Ankkurin pituus | 0.315 in |
Tapin pituus | 11.0 mm |
Tapin pituus | 0.433 in |
Tapin pään halkaisija | 7.0 mm |
Tapin pään halkaisija | 0.276 in |
Tapin pään korkeus | 1.0 mm |
Tapin pään korkeus | 0.039 in |
Kannan läpimitta | 6.4 mm |
Kannan läpimitta | 0.252 in |
Kannan korkeus | 1.6 mm |
Kannan korkeus | 0.063 in |
Yhteensopivat aukon halkaisijat | 3.6 - 4.2 mm |
Yhteensopivat aukon halkaisijat | 0.142 - 0.165 in |
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 3.5 - 4.5 mm |
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 0.138 - 0.177 in |
Väri | Musta |
Koko materiaali | Nailon 6 |
Niittityyppi | Säppi |
Niitin kannan muoto | Pyöreä |
Niitin kiinnikkeen malli | Painettava |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-1 |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.