Valikko Haku

N/A Musta 3.0 mm 4.0 mm (PT)

Painoniitit on tarkoitettu kokoonpanoihin, joissa tarvitaan nopea, edullinen kiinnike, joka on asennettavissa ilman työkaluja. Niissä on kupukanta, ja ne on valmistettu ruskeasta nailon 4/6:sta, RMS-109, minkä ansiosta niillä on erinomaiset lämpö- ja sähköeristysominaisuudet. UL 94 V-2 -luokitus. Lämmönkestävyys enintään 130 °C.
Tuotekoodi:

SRVO-3055B

18000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1971 €
5000 - 9999 0,1848 €
10000 + 0,1642 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

197,10 €

1000 x 0,1971 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 5.6 mm
Tapin pituus 6.1 mm
Kannan läpimitta 6.4 mm
Kannan korkeus 1.6 mm
Yhteensopivat aukon halkaisijat 3.1 - 3.2 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 3.0 - 4.0 mm
Irrotusvoima 8.0 kg
Väri Musta
Koko materiaali Nailon 6/6
Niittityyppi Säppi
Niitin kannan muoto Pyöreä
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä