Valikko Haku

N/A Musta 5.5 mm 6.5 mm (PT)

Painoniitit on tarkoitettu kokoonpanoihin, joissa tarvitaan nopea, edullinen kiinnike, joka on asennettavissa ilman työkaluja. Niissä on kupukanta, ja ne on valmistettu ruskeasta PA46:sta, minkä ansiosta niillä on erinomaiset lämpö- ja sähköeristysominaisuudet. UL 94 V-2 -luokitus. Kestää enintään 130 °C:n kuumuutta
Tuotekoodi:

SRVO-4080B

27531 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,1126 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

112,60 €

1000 x 0,1126 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 23.0 mm
Tapin pituus 9.0 mm
Tapin pään halkaisija 8.0 mm
Tapin pään korkeus 1.8 mm
Kannan läpimitta 6.4 mm
Kannan korkeus 1.8 mm
Yhteensopivat aukon halkaisijat 4.1 - 4.2 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 5.5 - 6.5 mm
Irrotusvoima 20.0 kg
Väri Musta
Koko materiaali Polyamidi
Niittityyppi Säppi
Niitin kannan muoto Pyöreä
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä