Valikko Haku

N/A Musta 7.5 mm 8.5 mm (PT)

Tämä korkean lämpötilan painoniitti on valmistettu mustasta polysulfonista, korkean suorituskyvyn kestomuovista, joka on tuotettu UL94 V1 -luokituksen mukaisesti. Kestää enintään 155 °C:n kuumuutta
Tuotekoodi:

SRVO-5105B

3030 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,156 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

156,00 €

1000 x 0,156 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 9.5 mm
Tapin pituus 12.0 mm
Tapin pään halkaisija 9.0 mm
Tapin pään korkeus 2.2 mm
Kannan läpimitta 11.2 mm
Kannan korkeus 3.0 mm
Yhteensopivat aukon halkaisijat 5.1 - 5.2 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 7.5 - 8.5 mm
Irrotusvoima 25.0 kg
Väri Musta
Koko materiaali Nailon 6/66
Niittityyppi Säppi
Niitin kannan muoto Pyöreä
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä