Valikko Haku

Painoniitti Nailon

Painoniitit ovat nopea ja helppo kiinnitysratkaisu, ja ne voidaan asentaa ilman työkaluja! Ne ovat nopeita ja edullisia, niissä on erityiset leviävät haarat ja ne lukitsevat komponenttien osat tukevasti ja pysyvästi paikoilleen. Kiinnitetään yksinkertaisesti painamalla, ja niiteissä on siisti ja tasainen pinta. Ne sopivat erinomaisesti paneelien kiinnitykseen ja palvelintelineisiin. Ne takaavat tukevan liitoksen umpireikäkiinnityksellä.
Tuotekoodi:

SRVO-6080B

1831 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,1848 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

184,80 €

1000 x 0,1848 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 7.0 mm
Tapin pituus 10.0 mm
Tapin pään halkaisija 12.0 mm
Tapin pään korkeus 3.0 mm
Kannan läpimitta 10.0 mm
Kannan korkeus 8.0 mm
Yhteensopivat aukon halkaisijat 6.1 - 6.2 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 3.5 - 5.5 mm
Irrotusvoima 30.0 kg
Väri Musta
Koko materiaali Nailon 6/66
Niittityyppi Säppi
Niitin kannan muoto Pyöreä
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä