Valikko Haku

Napsautusniitti Napsautettava kiinnike 8.0 mm (HD) 18.0 mm (PT)

Tässä napsautuskiinnikkeessä on PP-klipsi ja LDPE-napsautusaluslevy. Se sopii erityisen hyvin aaltopaneelien kiinnitykseen. Napsauta kaksi kiinnikkeen komponenttia yhteen muodostaaksesi täyden kiinnitysratkaisun, joka toimii usealla eri paksuisella levyllä, kuten kirjoilla ja kuvastoilla.
Tuotekoodi:

8501160908VR

7697 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2122 €
5000 - 9999 0,1903 €
10000 + 0,1697 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

212,20 €

1000 x 0,2122 €

Lisää mallikappale +

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Urospuolisen klipsin pään korkeus 3.0 mm
Urospuolisen klipsin varren pituus 14.0 mm
Urospuolisen klipsin varren halkaisija 6.0 mm
Yhteensopivat aukon halkaisijat 8.0 - 20.0 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 12.0 - 18.0 mm
Naaraspuolisen aluslevyn pään korkeus 3.0 mm
Käyttölämpötila-alue -50 - 85 °C
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB;UL94 V-0
Niittimateriaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Aluslevyn materiaali Polypropeeni
Väri Valkoinen
Niittityyppi Napsautettava kiinnike
Niitin kiinnikkeen malli Yhteen napsautettava
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä