Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2464 € |
5000 - 9999 | 0,2218 € |
10000 + | 0,1971 € |
Urospuolisen klipsin pään korkeus | 3.0 mm |
---|---|
Urospuolisen klipsin pään korkeus | 3.0 mm |
Urospuolisen klipsin varren pituus | 44.0 mm |
Urospuolisen klipsin varren pituus | 1.732 in |
Urospuolisen klipsin varren halkaisija | 6.0 mm |
Urospuolisen klipsin varren halkaisija | 0.236 in |
Yhteensopivat aukon halkaisijat | 8.0 - 20.0 mm |
Yhteensopivat aukon halkaisijat | 0.315 - 0.787 in |
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 12.0 - 46.0 mm |
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 0.472 - 1.811 in |
Naaraspuolisen aluslevyn pään korkeus | 3.0 mm |
Naaraspuolisen aluslevyn pään korkeus | 3.0 mm |
Keskiön korkeus | 14.0 mm |
Keskiön korkeus | 0.551 in |
Käyttölämpötila-alue | -50 - 85 °C |
Käyttölämpötila-alue | -58 - 185 °F |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 HB;UL94 V-0 |
Niittimateriaali | Pienitiheyksinen polyeteeni |
Aluslevyn materiaali | Polypropeeni |
Väri | Valkoinen |
Niittityyppi | Napsautettava kiinnike |
Niitin kiinnikkeen malli | Yhteen napsautettava |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.