Valikko Haku

Paksun oven neljänneskierroslukot

Varastossa

Cover Locks are most commonly used with thick panels, such as insulated panels and thick doors. The are supplied with a 5mm double-bit head and a rubber sealing gasket.

  • Seals to IP65 standard
  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finish: Chrome Plated


Series Code :SR5526

Sarjanumero: SR5526

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
47 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Avaimen tyyppi Kiinnityspituus Lukintaväli Yhteensopiva oven paksuus enintään Osta
13,8963 € - 19,4549 € 139 Varastossa
5,0 mm kaksiosainen avain
50.0 mm
50.0 mm
30.0 mm
16,5113 € - 23,1158 € 50 Varastossa
5,0 mm kaksiosainen avain
70.0 mm
70.0 mm
50.0 mm
4,3598 € - 8,188 € Kysy toimitusaikaa täältä
8,0 mm kolmioavain
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
5,0643 € - 9,5278 € Kysy toimitusaikaa täältä
8,0 mm kolmioavain
70.0 mm
70.0 mm
50.0 mm
5,0643 € - 9,5278 € Kysy toimitusaikaa täältä
3,0 mm kaksiosainen avain
66.0 mm
66.0 mm
50.0 mm
4,6655 € - 8,7835 € 60 Varastossa
8,0 mm kolmioavain
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
4,0275 € - 7,5739 € Kysy toimitusaikaa täältä
8,0 mm kolmioavain
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
  • / 3
90° lukko 5,0 mm kaksiosainen avain 50.0 mm Sinkkiseos

06411153047E

Hinta-alue
19,4549 € - 13,8963 €

Varastotasot
139 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 5,0 mm kaksiosainen avain 70.0 mm Sinkkiseos

06411155047E

Hinta-alue
23,1158 € - 16,5113 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 8,0 mm kolmioavain 44.0 mm Sinkkiseos

06411383033E

Hinta-alue
8,188 € - 4,3598 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm kolmioavain
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 8,0 mm kolmioavain 70.0 mm Sinkkiseos

06411385047E

Hinta-alue
9,5278 € - 5,0643 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm kolmioavain
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 3,0 mm kaksiosainen avain 66.0 mm Sinkkiseos

06411135034E

Hinta-alue
9,5278 € - 5,0643 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    3,0 mm kaksiosainen avain
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 8,0 mm kolmioavain 54.0 mm Sinkkiseos

06411384033E

Hinta-alue
8,7835 € - 4,6655 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm kolmioavain
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 8,0 mm kolmioavain 34.0 mm Sinkkiseos

06411382033E

Hinta-alue
7,5739 € - 4,0275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm kolmioavain
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm