Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 49 | 19,014 € |
50 + | 13,5814 € |
Tullinimike | 7907000090 |
---|---|
Väri | Musta |
Valmis | Jauhemaalattu musta pinnoite |
Salvan materiaali | Teräs |
Salpamateriaali | Ruiskuvalettu sinkkiseos |
Salpamalli | Jousitettu neljänneskierrossalpa |
Kahvatyyppi | Siipinuppikahva |
Asennussuunta | Yleispätevä |
Lukintaväli | 30.0 mm |
Lukintaväli | 1.181 in |
Kiinnityspituus | 45.0 mm |
Kiinnityspituus | 1.772 in |
Yhteensopiva oven paksuus enintään | 20.0 mm |
Yhteensopiva oven paksuus enintään | 0.787 in |
Kotelon korkeus | 30.0 mm |
Kotelon korkeus | 1.181 in |
Salvan pituus | 45.0 mm |
Salvan pituus | 1.772 in |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.