Pallonuppeja on saatavana eri halkaisijoissa ja valetuissa kierteissä. Käyttökohteisiin ja teollisuudenaloihin kuuluvat ruohonleikkurit, kuntoilulaitteet, koneet, venttiilit, hanat, vivut ym. Pallonupit ovat esteettinen ja ergonominen vaihtoehto toimintojen ohjaamiseen, kiinnittämiseen ja vaihtamiseen.
Sarjanumero: SR1535
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Valmis | Nupin materiaali | Asennustapa | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9693 € - 2,1707 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
6.4 mm
|
Ei pinnoitetta
|
LDPE
|
Knock-On
|
||
0,5791 € - 1,2995 € | 125 Varastossa |
|
15.9 mm
|
Ei pinnoitetta
|
LDPE
|
Knock-On
|
||
0,8529 € - 1,9148 € | 525 Varastossa |
|
19.1 mm
|
Ei pinnoitetta
|
LDPE
|
Knock-On
|
||
1,4815 € - 3,1399 € | 7285 Varastossa |
|
M10
|
Kiilto
|
Fenoli
|
Threaded
|
||
0,8858 € - 3,4364 € | 36435 Varastossa |
|
M4
|
Hohtava
|
Bakelite PA6 GF
|
Threaded
|
||
1,1035 € - 2,6971 € | 7874 Varastossa |
|
M6
|
Hohtava
|
Bakelite PA6 GF
|
Threaded
|
||
2,1631 € - 3,8882 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M10
|
Hohtava
|
Bakelite PA6 GF
|
Threaded
|
||
13,1593 € - 13,1593 € | 74 Varastossa |
|
M4
|
Kromi
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded
|
||
12,408 € - 15,4885 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M5
|
Kromi
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded
|
||
22,9703 € - 22,9703 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M10
|
Kromi
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded
|
||
59,4801 € - 124,9082 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M6
|
Kromi
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded
|
||
115,2024 € - 241,9252 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M10
|
Kromi
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded
|
||
11,0886 € - 13,8361 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M4
|
Kiillotettu
|
Alumiini
|
Threaded
|
||
17,5934 € - 17,5934 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M8
|
Kiillotettu
|
Alumiini
|
Threaded
|
||
36,41 € - 80,4933 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M6
|
Kiillotettu
|
Alumiini
|
Threaded
|
||
66,3061 € - 66,3061 € | 10 Varastossa |
|
M10
|
Kiillotettu
|
Alumiini
|
Threaded
|
||
13,2805 € - 16,59 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
6.0 mm
|
Kromi
|
Ruostumaton teräs
|
Työntösovite
|
||
39,7557 € - 87,9086 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
8.0 mm
|
Kromi
|
Ruostumaton teräs
|
Työntösovite
|
||
84,6728 € - 177,813 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
10.0 mm
|
Kromi
|
Ruostumaton teräs
|
Työntösovite
|
||
16,4841 € - 19,3855 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
6.0 mm
|
Kiillotettu
|
Alumiini
|
Työntösovite
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.