Valikko Haku

Paperinen maalaussuojaulppa Kartiomainen 16.0 mm 9.1 mm

Tämä kartiotulppa on valmistettu uusio- ja uusista materiaaleista, joten se on kierrätettävä vaihtoehto. Se sopii maalaamiseen ja jauhepinnoitukseen ja kestää jopa 205 Celsiusasteen lämpötiloja.
Tuotekoodi:

491551

20703 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
220 - 2199 0,0881 €
2200 - 10999 0,0629 €
11000 + 0,0566 €
Vakiopakkaus: 2200

Tilaa useita 220

Kokonaishinta:

19,38 €

220 x 0,0881 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Materiaali Kreppipaperi
Väri Ruskea
Erityisominaisuudet Kierrätettävä
Tullinimike 4808400000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä