Valikko Haku

Paperinen maalaussuojaulppa Kartiomainen 74.5 mm 16.3 mm

Tämä kartiotulppa on valmistettu uusio- ja uusista materiaaleista, joten se on kierrätettävä vaihtoehto. Se sopii maalaamiseen ja jauhepinnoitukseen ja kestää jopa 205 Celsiusasteen lämpötiloja.
Tuotekoodi:

491571

1039 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 999 0,2963 €
1000 + 0,2666 €
Vakiopakkaus: 200

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

59,26 €

200 x 0,2963 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Materiaali Kreppipaperi
Väri Ruskea
Erityisominaisuudet Kierrätettävä
Tullinimike 4808400000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä