Valikko Haku

Pop-niitin peite 2.7 mm 16.1 mm HDPE Valkoinen

This blind rivet cap is made from white HDPE and provides the rivet with protection from dust and dirt ingress.
Tuotekoodi:

065271516404

500 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,0774 €
1000 + 0,0554 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

38,70 €

500 x 0,0774 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Valkoinen
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä