Valikko Haku

Kaapeliläpiviennin suojus M16 8.0 mm 19.0 mm PA

Kaapeliläpiviennin suojus, jolla voidaan sulkea käyttämättömät kaapeliläpiviennit ja suojelemaan kokoonpanoja hiukkasilta.
Tuotekoodi:

467448

7505 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 0,1519 €
500 - 999 0,1451 €
1000 + 0,1369 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

7,60 €

50 x 0,1519 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Kokonaishalkaisija 19.0 mm
Kokonaispituus 13.0 mm
Kierteen pituus 8.0 mm
Koko materiaali Polyamidi
Tullinimike 3923509000
Kierrekoko M16

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä