Valikko Haku

Peukaloruuvit - pyälletty -ura/muovi

Varastossa

Knurled Thumb Screws have a slotted head and a knurled surface for manual tightening and loosening of threaded fasteners but can also be installed using a flat screwdriver. It is simple to install and provides a firm grip, making it ideal for applications requiring easy adjustment.

Due to their plastic construction, they are lightweight, vibration, chemical, electrical and corrosion resistant options, making them an excellent choice for use in harsh or outdoor environments. They are frequently utilised in furniture assembly, electrical equipment, and automobile industries.

  • Material: PA
  • Colour: Natural


Series Code :SR1977

Sarjanumero: SR1977

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
53 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Välin halkaisija Kierrekoko Kannan korkeus Kannan läpimitta Kierteen pituus Osta
0,0357 € - 0,044 € 38983 Varastossa
0.7 mm
M4
9.7 mm
10.0 mm
0,0366 € - 0,0452 € 2000 Varastossa
0.7 mm
M4
9.7 mm
25.0 mm
0,0398 € - 0,0491 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
M5
7.8 mm
10.0 mm
16.0 mm
50M060100T016 0,0625 € - 0,0772 € 467 Varastossa
1.0 mm
M6
7.8 mm
12.2 mm
16.0 mm
0,0321 € - 0,0397 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.5 mm
M3
5.2 mm
7.6 mm
5.0 mm
50M030050T016 0,0335 € - 0,0414 € 1000 Varastossa
0.5 mm
M3
5.2 mm
7.6 mm
16.0 mm
0,0364 € - 0,045 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.7 mm
M4
9.7 mm
20.0 mm
0,0534 € - 0,066 € 1500 Varastossa
0.8 mm
M5
7.8 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,0622 € - 0,0768 € 497 Varastossa
1.0 mm
M6
7.8 mm
12.2 mm
12.0 mm
0,0326 € - 0,0403 € 1000 Varastossa
0.5 mm
M3
5.2 mm
7.6 mm
8.0 mm
0,0486 € - 0,06 € 348 Varastossa
0.7 mm
M4
9.7 mm
12.0 mm
0,0386 € - 0,0477 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
M5
7.8 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,0546 € - 0,0674 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
M5
7.8 mm
10.0 mm
25.0 mm
  • / 3
Uraallinen urakantaruuvi M4 10.0 mm PA

50M040070T010

Hinta-alue
0,044 € - 0,0357 €

Varastotasot
38983 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.7 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Pyöreä urakanta
Uraallinen urakantaruuvi M4 25.0 mm PA

50M040070T025

Hinta-alue
0,0452 € - 0,0366 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.7 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Pyöreä urakanta
Uraallinen urakantaruuvi M5 16.0 mm PA

50M050080T016

Hinta-alue
0,0491 € - 0,0398 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.8 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M6 16.0 mm PA

50M060100T016

Hinta-alue
0,0772 € - 0,0625 €

Varastotasot
467 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.2 mm
  • Kannan korkeus
    7.8 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M3 5.0 mm PA

50M030050T005

Hinta-alue
0,0397 € - 0,0321 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.6 mm
  • Kannan korkeus
    5.2 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M3 16.0 mm PA

50M030050T016

Hinta-alue
0,0414 € - 0,0335 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.6 mm
  • Kannan korkeus
    5.2 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M4 20.0 mm PA

50M040070T020

Hinta-alue
0,045 € - 0,0364 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.7 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Pyöreä urakanta
Uraallinen urakantaruuvi M5 12.0 mm PA

50M050080T012

Hinta-alue
0,066 € - 0,0534 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.8 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M6 12.0 mm PA

50M060100T012

Hinta-alue
0,0768 € - 0,0622 €

Varastotasot
497 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.2 mm
  • Kannan korkeus
    7.8 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M3 8.0 mm PA

50M030050T008

Hinta-alue
0,0403 € - 0,0326 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.6 mm
  • Kannan korkeus
    5.2 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M4 12.0 mm PA

50M040070T012

Hinta-alue
0,06 € - 0,0486 €

Varastotasot
348 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.7 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Pyöreä urakanta
Uraallinen urakantaruuvi M5 6.0 mm PA

50M050080T006

Hinta-alue
0,0477 € - 0,0386 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.8 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M5 25.0 mm PA

50M050080T025

Hinta-alue
0,0674 € - 0,0546 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.8 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm