Plastic Slotted Set Screws are utilised in many applications that require a secure and non-marring connection. These set screws have a plastic slotted head and offer distinct benefits over standard metal set screws.
Its high corrosion resistance makes these screws appropriate for use in locations where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it suitable for electrical shielding applications. This keeps the screws from shorting out or interfering with delicate electronic components.
It is designed to be simple to install and adjust with a flat head screwdriver due to the slotted head. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing.
Series Code :SR1957
Sarjanumero: SR1957
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|
0,0471 € - 0,0471 € | 69952 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,036 € - 0,0444 € | 2250 Varastossa |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,051 € - 0,063 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,0355 € - 0,0438 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0357 € - 0,044 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0366 € - 0,0452 € | 18000 Varastossa |
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0364 € - 0,045 € | 9750 Varastossa |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0555 € - 0,0685 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,062 € - 0,0765 € | 5016 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1837 € - 0,2268 € | 22500 Varastossa |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,2008 € - 0,2479 € | 1500 Varastossa |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0354 € - 0,0437 € | 126300 Varastossa |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,0361 € - 0,0446 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0546 € - 0,0674 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0521 € - 0,0643 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,0454 € - 0,0561 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,0353 € - 0,0436 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,3084 € - 0,3808 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
NPT 1/2-14
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0622 € - 0,0768 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,0395 € - 0,0488 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.