Valikko Haku

Miniatyyrilineaarikisko 42.0 110.0 Ruostumaton teräs

Tätä 42 mm:n pienoislineaarikiskoa käytetään liikkuvien kuormien tukemiseen ja ohjaamiseen. Ne ovat pienempiä ja kevyempiä tyypillisiin lineaarikiskoihin verrattuna, mikä tekee niistä soveltuvat käyttökohteisiin, joissa tilaa on niukalti eikä painoa saa olla paljoa. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä lujuuden, jäykkyyden ja korroosionkeston takaamiseksi.
Tuotekoodi:

20161651

13 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 2 52,57 €
3 - 4 49,94 €
5 - 9 47,31 €
10 + 42,06 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

52,57 €

1 x 52,57 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kiskotyyppi Wide version
l1 110.0
l2 40.0
l3 15.0
h1 9.5
h2 4.5
d1 4.5
d2 8.0
Ruuveille d1 M4
w1 42.0
Materiaali Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä