Valikko Haku

Upotettu kahva 133.0 mm 22.0 mm PA Musta

Screw on Flush Handles can be mounted horizontally or vertically and is fixed using M6 screws (not supplied).
Tuotekoodi:

1287197

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 + 28,888 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

288,88 €

10 x 28,888 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Koko materiaali 30 % lasitäytteinen polyamidi 6
Kahvan muoto Suorakulma
Kahvamalli Upotettu
Asennustyyppi Ruuvikiinnitys
Upotettu muoto/malli Rectangular
Tullinimike 3926909790

Tuote 1287197 korvaa:

Upotettu kahva 133.0 mm Polyamidi Musta
Tuotekoodi: 493455

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä