Valikko Haku

Piilosaranat - ruuvattavat

Varastossa

Ruuvien ja piilosaranoiden valikoima sopii vaativan käytön kohteisiin. Ne kiinnitetään ruuveilla, ja niiden irrotettava tappi mahdollistaa oven nostamisen kehyksestä pääsyn helpottamiseksi. Tarjolla on useita materiaaleja ja kiertokulmia eri käyttökohteisiin.

Sarjanumero: SR5468

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
43 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Asennussuunta Salpamateriaali Lehden kokonaispituus Kokonaisleveys Osta
9,2825 € - 12,9955 € Kysy toimitusaikaa täältä
Oikea- ja vasenkätinen
Teräs
65.0 mm
39.0 mm
16,0047 € - 22,4066 € 50 Varastossa
Oikea- ja vasenkätinen
Ruostumaton teräs
65.0 mm
32.5 mm
9,0223 € - 12,6313 € 100 Varastossa
Oikea- ja vasenkätinen
Teräs
60.0 mm
32.5 mm
9,2825 € - 12,9955 € Kysy toimitusaikaa täältä
Oikea- ja vasenkätinen
Teräs
65.0 mm
39.0 mm
9,2825 € - 12,9955 € 2 Varastossa
Oikea- ja vasenkätinen
Teräs
65.0 mm
32.5 mm
7,0575 € - 9,8805 € 220 Varastossa
Yleispätevä
Teräs
107.0 mm
28.5 mm
16,0047 € - 22,4066 € 107 Varastossa
Oikea- ja vasenkätinen
Ruostumaton teräs
65.0 mm
39.0 mm
12,8969 € - 18,0557 € 88 Varastossa
Oikea- ja vasenkätinen
Ruostumaton teräs
65.0 mm
23.5 mm
79563E 3,2809 € - 4,5932 € 591 Varastossa
Oikea- ja vasenkätinen
Teräs
65.0 mm
32.5 mm
5,0316 € - 7,0442 € 100 Varastossa
Oikea- ja vasenkätinen
Ruostumaton teräs
65.0 mm
32.5 mm
5,9635 € - 8,3489 € 26 Varastossa
Yleispätevä
Teräs
107.0 mm
28.0 mm
3,6555 € - 5,271 € 213 Varastossa
Oikeakätinen
Teräs
32.0 mm
15.0 mm
7,5499 € - 14,1987 € 45 Varastossa
Oikea- ja vasenkätinen
Ruostumaton teräs
45.0 mm
28.0 mm
6,2841 € - 8,7978 € 713 Varastossa
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
32.0 mm
28.0 mm
8,5021 € - 11,9029 € 364 Varastossa
Oikea- ja vasenkätinen
Teräs
65.0 mm
23.5 mm
10,0628 € - 14,088 € 150 Varastossa
Oikeakätinen
Ruostumaton teräs
60.0 mm
18.0 mm
3,6691 € - 5,2902 € 106 Varastossa
Vasenkätinen
Teräs
32.0 mm
28.0 mm
7,5499 € - 14,1987 € Kysy toimitusaikaa täältä
Oikea- ja vasenkätinen
Ruostumaton teräs
45.0 mm
28.0 mm
6,2841 € - 8,7978 € 1 Varastossa
Oikeakätinen
Ruostumaton teräs
32.0 mm
15.0 mm
5,175 € - 10,8676 € Kysy toimitusaikaa täältä
Oikea- ja vasenkätinen
Teräs
40.0 mm
15.0 mm
  • / 3
Piilosarana 120 ° 65.0 mm 39.0 mm Teräs

395633E

Hinta-alue
12,9955 € - 9,2825 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    2.0 mm
  • Siirtymäetäisyys
    20.0 mm
  • Lehden kokonaispituus
    65.0 mm
  • Kokonaisleveys
    39.0 mm
  • Väri
    Väritön
Piilosarana 120 ° 65.0 mm 32.5 mm Ruostumaton teräs

395402E

Hinta-alue
22,4066 € - 16,0047 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    2.0 mm
  • Siirtymäetäisyys
    24.0 mm
  • Lehden kokonaispituus
    65.0 mm
  • Kokonaisleveys
    32.5 mm
  • Väri
    Väritön
Piilosarana 120 ° 60.0 mm 32.5 mm Teräs

395631E

Hinta-alue
12,6313 € - 9,0223 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    2.0 mm
  • Siirtymäetäisyys
    20.0 mm
  • Lehden kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaisleveys
    32.5 mm
  • Väri
    Väritön
Piilosarana 120 ° 65.0 mm 39.0 mm Teräs

395634E

Hinta-alue
12,9955 € - 9,2825 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    2.0 mm
  • Siirtymäetäisyys
    24.0 mm
  • Lehden kokonaispituus
    65.0 mm
  • Kokonaisleveys
    39.0 mm
  • Väri
    Väritön
Piilosarana 120 ° 65.0 mm 32.5 mm Teräs

395632E

Hinta-alue
12,9955 € - 9,2825 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    2.0 mm
  • Siirtymäetäisyys
    24.0 mm
  • Lehden kokonaispituus
    65.0 mm
  • Kokonaisleveys
    32.5 mm
  • Väri
    Väritön
Piilosarana 110 ° 107.0 mm 28.5 mm Teräs

9956321

Hinta-alue
9,8805 € - 7,0575 €

Varastotasot
220 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    2.5 mm
  • Siirtymäetäisyys
    24.5 mm
  • Lehden kokonaispituus
    107.0 mm
  • Kokonaispituus
    107.0 mm
  • Kokonaisleveys
    28.5 mm
Piilosarana 120 ° 65.0 mm 39.0 mm Ruostumaton teräs

395404E

Hinta-alue
22,4066 € - 16,0047 €

Varastotasot
107 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    2.0 mm
  • Siirtymäetäisyys
    24.0 mm
  • Lehden kokonaispituus
    65.0 mm
  • Kokonaisleveys
    39.0 mm
  • Väri
    Väritön
Piilosarana 120 ° 65.0 mm 23.5 mm Ruostumaton teräs

695402E

Hinta-alue
18,0557 € - 12,8969 €

Varastotasot
88 Varastossa
Ominaisuudet
  • Siirtymäetäisyys
    18.5 mm
  • Lehden kokonaispituus
    65.0 mm
  • Kokonaisleveys
    23.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Piilosarana 135 ° 65.0 mm 32.5 mm Teräs

79563E

Hinta-alue
4,5932 € - 3,2809 €

Varastotasot
591 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    2.0 mm
  • Siirtymäetäisyys
    20.0 mm
  • Lehden kokonaispituus
    65.0 mm
  • Kokonaisleveys
    32.5 mm
  • Väri
    Väritön
Piilosarana 135 ° 65.0 mm 32.5 mm Ruostumaton teräs

79540E

Hinta-alue
7,0442 € - 5,0316 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    2.0 mm
  • Siirtymäetäisyys
    20.0 mm
  • Lehden kokonaispituus
    65.0 mm
  • Kokonaisleveys
    32.5 mm
  • Väri
    Väritön
Piilosarana 110 ° 107.0 mm 28.0 mm Teräs

9956320

Hinta-alue
8,3489 € - 5,9635 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    2.5 mm
  • Siirtymäetäisyys
    24.5 mm
  • Lehden kokonaispituus
    107.0 mm
  • Kokonaispituus
    107.0 mm
  • Kokonaisleveys
    28.0 mm
Piilosarana 120 ° 32.0 mm 15.0 mm Teräs

289631001E

Hinta-alue
5,271 € - 3,6555 €

Varastotasot
213 Varastossa
Ominaisuudet
  • Siirtymäetäisyys
    16.0 mm
  • Lehden kokonaispituus
    32.0 mm
  • Kokonaispituus
    58.0 mm
  • Kokonaisleveys
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
Piilosarana 90 ° 45.0 mm 28.0 mm Ruostumaton teräs

99540420E

Hinta-alue
14,1987 € - 7,5499 €

Varastotasot
45 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden kokonaispituus
    45.0 mm
  • Kokonaispituus
    107.0 mm
  • Kokonaisleveys
    28.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Ruuvi
Piilosarana 120 ° 32.0 mm 28.0 mm Ruostumaton teräs

289401002E

Hinta-alue
8,7978 € - 6,2841 €

Varastotasot
713 Varastossa
Ominaisuudet
  • Siirtymäetäisyys
    16.0 mm
  • Lehden kokonaispituus
    32.0 mm
  • Kokonaispituus
    58.0 mm
  • Kokonaisleveys
    28.0 mm
  • Väri
    Väritön
Piilosarana 120 ° 65.0 mm 23.5 mm Teräs

695632E

Hinta-alue
11,9029 € - 8,5021 €

Varastotasot
364 Varastossa
Ominaisuudet
  • Siirtymäetäisyys
    18.5 mm
  • Lehden kokonaispituus
    65.0 mm
  • Kokonaisleveys
    23.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Piilosarana 120 ° 60.0 mm 18.0 mm Ruostumaton teräs

289402001E

Hinta-alue
14,088 € - 10,0628 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Siirtymäetäisyys
    18.0 mm
  • Lehden kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaispituus
    84.0 mm
  • Kokonaisleveys
    18.0 mm
  • Väri
    Väritön
Piilosarana 120 ° 32.0 mm 28.0 mm Teräs

289631002E

Hinta-alue
5,2902 € - 3,6691 €

Varastotasot
106 Varastossa
Ominaisuudet
  • Siirtymäetäisyys
    16.0 mm
  • Lehden kokonaispituus
    32.0 mm
  • Kokonaispituus
    58.0 mm
  • Kokonaisleveys
    28.0 mm
  • Väri
    Väritön
Piilosarana 90 ° 45.0 mm 28.0 mm Ruostumaton teräs

99540410E

Hinta-alue
14,1987 € - 7,5499 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden kokonaispituus
    45.0 mm
  • Kokonaispituus
    107.0 mm
  • Kokonaisleveys
    28.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Ruuvi
Piilosarana 120 ° 32.0 mm 15.0 mm Ruostumaton teräs

289401001E

Hinta-alue
8,7978 € - 6,2841 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Siirtymäetäisyys
    16.0 mm
  • Lehden kokonaispituus
    32.0 mm
  • Kokonaispituus
    58.0 mm
  • Kokonaisleveys
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
Teräs Piilosarana 40.0 mm 15.0 mm

1501184

Hinta-alue
10,8676 € - 5,175 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Siirtymäetäisyys
    16.0 mm
  • Lehden kokonaispituus
    40.0 mm
  • Kokonaispituus
    80 mm
  • Kokonaisleveys
    15.0 mm
  • Väri
    Hopea