Valikko Haku

Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla M3 12.0 mm Messinki

Tuotekoodi:

304312040050

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 1,0666 €
100 - 499 0,5079 €
500 - 999 0,36 €
1000 + 0,2793 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

10,67 €

10 x 1,0666 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Valmis Nikkelöity
Koko materiaali Messinki
Korokkeen muoto Kuusikulmainen
Kierretyyppi Metric
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) M3
Avainväli 5.0 mm
Sisäkierteen pituus 8.0 mm
Välilevyn pituus 12.0 mm
Kierteen pituus 8.0 mm
Tullinimike 7415390000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä