Valikko Haku

Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla M3 50.0 mm Messinki

Tuotekoodi:

304350040050

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 49 2,5904 €
50 - 249 1,2335 €
250 - 999 0,8077 €
1000 + 0,6297 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

12,95 €

5 x 2,5904 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Valmis Nikkelöity
Koko materiaali Messinki
Korokkeen muoto Kuusikulmainen
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) M3
Avainväli 5.0 mm
Sisäkierteen pituus 10.0 mm
Välilevyn pituus 50.0 mm
Kierteen pituus 10.0 mm
Tullinimike 7415390000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä