Valikko Haku

Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla M4 40.0 mm Messinki

Tuotekoodi:

304440040050

22300 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 49 3,7404 €
50 - 249 1,7811 €
250 - 999 1,167 €
1000 + 0,9078 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

18,70 €

5 x 3,7404 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Valmis Nikkelöity
Koko materiaali Messinki
Korokkeen muoto Kuusikulmainen
Kierretyyppi Metric
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) M4
Avainväli 7.0 mm
Sisäkierteen pituus 10.0 mm
Välilevyn pituus 40.0 mm
Kierteen pituus 10.0 mm
Tullinimike 7415390000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä