Valikko Haku

Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla M5 10.0 mm Messinki

Tuotekoodi:

304510040050

19316 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 1,1949 €
250 - 999 0,7231 €
1000 + 0,5423 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

59,75 €

50 x 1,1949 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Valmis Nikkelöity
Koko materiaali Messinki
Korokkeen muoto Kuusikulmainen
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) M5
Avainväli 8.0 mm
Sisäkierteen pituus 6.0 mm
Välilevyn pituus 10.0 mm
Kierteen pituus 8.0 mm
Tullinimike 7415390000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä