Valikko Haku

Jousilukkotuki 12.7 mm PA UL94 V-2 Väritön

Tämä lukittuva siivellinen tuplapiirikorttituki on helppo asentaa käsin. Siivet tarjoavat lisää jännitettä jäykän liitännän kannattamiseksi. Tämä tuote on valmistettu UL94 V-2 -luokitellusta materiaalista.
Tuotekoodi:

100831200002

10000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,4942 €
500 - 999 0,3614 €
1000 + 0,2669 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

49,42 €

100 x 0,4942 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
Reiän halkaisija A 3.5 mm
Reiän halkaisija B 3.5 mm
Lukkokannan korkeus B 3.7 mm
Paneelin paksuusalue A 1.4 - 1.8 mm
Paneelin paksuusalue B 1.4 - 1.8 mm
Välilevyn pituus 12.7 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä