Valikko Haku

Jousilukkotuki 19.6 mm PA UL94 V-2 Väritön

Tuplalukittavat PCB-tukikorokkeet, jotka napsahtavat helposti reikiin. Voidaan pitää kahta piirilevyä yhdessä tai yhtä piirikorttia rungossa. Materiaali on UL94 V-2 -sertifioitu.
Tuotekoodi:

468776

28900 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,4435 €
1000 - 1999 0,4244 €
2000 + 0,4011 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

44,35 €

100 x 0,4435 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
Reiän halkaisija A 4.0 mm
Reiän halkaisija B 4.0 mm
Paneelin paksuusalue A 1.1 - 1.6 mm
Paneelin paksuusalue B 1.7 - 1.6 mm
Välilevyn pituus 19.6 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä