Valikko Haku

Jousilukkotuki 9.5 mm PA UL94 V-2 Väritön

This double locking winged circuit board support can be easily installed by hand. The wings provide extra tension to maintain a rigid connection. this item is manufactured with material rated UL94 V-2
Tuotekoodi:

CBDLS530A

420 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,1336 €
10000 + 0,0937 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

133,60 €

1000 x 0,1336 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
Reiän halkaisija A 3.0 mm
Reiän halkaisija B 3.0 mm
Lukkokannan korkeus B 2.8 mm
Paneelin paksuusalue A 1.2 - 2.0 mm
Paneelin paksuusalue B 1.2 - 2.0 mm
Välilevyn pituus 9.5 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä