Valikko Haku

Jousilukkotuki 11.1 mm PA UL94 V-0 Väritön

Tuplalukittavat PCB-tukikorokkeet, jotka napsahtavat helposti reikiin. Voidaan pitää kahta piirilevyä yhdessä tai yhtä piirikorttia rungossa. Materiaali on UL94 V-0 -sertifioitu.
Tuotekoodi:

DLCBS5-7-19

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2335 €
5000 - 9999 0,2177 €
10000 + 0,2065 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

233,50 €

1000 x 0,2335 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
Rungon halkaisija 4.6 mm
Reiän halkaisija A 3.5 mm
Reiän halkaisija B 3.5 mm
Lukkokannan korkeus B 3.0 mm
Paneelin paksuusalue A 0.8 - 2.0 mm
Paneelin paksuusalue B 0.8 - 2.0 mm
Välilevyn pituus 11.1 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä