Valikko Haku

Jousilukkotuki 30.0 mm PA UL94 V-0 Väritön

This spacer is specifically made for touch control surfaces. it is spring loaded, providing a range of movement that absorbs the force from contact.
Tuotekoodi:

TCS-3

1000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 1,2108 €
1000 + 1,1015 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

605,40 €

500 x 1,2108 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Pystysuora kielekekiinnitys
Erityisominaisuudet Integroitu jousi
Rungon halkaisija 9.0 mm
Reiän halkaisija B 3.0 mm
Lukkokannan korkeus A 4.2 mm
Paneelin paksuusalue A 1.6 mm
Välilevyn pituus 30.0 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä