Valikko Haku

Jousilukkotuki 18.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

Tällä kaksinkertaisella lukittumattomalla painokorokkeella on rihlattu runko, ja se on tarkoitettu sopimaan kahteen reikään. Tämä tuote on valmistettu UL94 V-2 -luokitetusta materiaalista.
Tuotekoodi:

BHDF-18M-01

3000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1225 €
5000 - 9999 0,12 €
10000 + 0,1176 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

122,50 €

1000 x 0,1225 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Kuusipuukiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Kuusipuukiinnitys
Reiän halkaisija A 7.9 mm
Reiän halkaisija B 7.9 mm
Lukkokannan korkeus A 8.7 mm
Välilevyn pituus 18.0 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä