Valikko Haku

Jousilukkotuki 8.0 mm PA UL94 V-0 Väritön

This double non-locking push-in support post has a ribbed body and is designed to go into two blind holes. This item is made of material rated UL94 V-0
Tuotekoodi:

BHDF-8M-19

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1245 €
5000 - 9999 0,1219 €
10000 + 0,1194 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

124,50 €

1000 x 0,1245 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Kuusipuukiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Kuusipuukiinnitys
Reiän halkaisija A 7.9 mm
Reiän halkaisija B 7.9 mm
Lukkokannan korkeus A 8.7 mm
Välilevyn pituus 8.0 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä