Valikko Haku

Tuki painoniittikiinnityksellä 6.0 mm (L) PA

Tämä niittilukitusvälilevyn välilevy on suunniteltu napsahtamaan päällä olevaan reikään ja painamaan pohjassa oleva niitti toimintaan. Tämä tuote on valmistettu UL94 V-2 -luokitetusta materiaalista.
Tuotekoodi:

551776

2996 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1642 €
5000 - 9999 0,1478 €
10000 + 0,1233 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

164,20 €

1000 x 0,1642 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Jousilukkokiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Niittikiinnitys
Yhteensopiva paneelireiän halkaisija 3.5 mm
Paneelin paksuus 1.6 mm
Välilevyn pituus 6.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä