Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2869 € |
5000 - 9999 | 0,2582 € |
10000 + | 0,2324 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Väri | Musta |
---|---|
Reikä A kiinnitystyyppi | Napsauttamalla kiinnitettävä reunan kannattimen kiinnitys |
Reikä B kiinnitystyyppi | Jousilukkokiinnitys |
Varren pituus | 2.1 mm |
Varren pituus | 0.083 in |
Kupolin pituus | 11.9 mm |
Kupolin pituus | 0.469 in |
Kuvun leveys | 9.5 mm |
Kuvun leveys | 0.374 in |
Lukkokannan korkeus A | 5.3 mm |
Lukkokannan korkeus A | 0.209 in |
Lukkokannan korkeus B | 5.8 mm |
Lukkokannan korkeus B | 0.228 in |
Paneelin paksuusalue A | 1.6 mm |
Paneelin paksuusalue A | 0.063 in |
Paneelin paksuusalue B | 1.6 mm |
Paneelin paksuusalue B | 0.063 in |
Välilevyn pituus | 14.3 mm |
Välilevyn pituus | 0.563 in |
Koko materiaali | Nailon 6/6 |
Tullinimike | 3926909790 |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
Reiän halkaisija B | 9.5 mm |
Reiän halkaisija B | 0.374 in |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.