Valikko Haku

Reunan kannatintuki 25.4 mm Jousilukkokiinnitys 0.030 in

Reunalukitustuki - Sisään napsautettava, Paikannusnokka; käytetään pitämään piirikortin reunat paikoillaan oikeassa sijoituspaikassa.
Tuotekoodi:

EHCBS-16-01

2000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2362 €
5000 - 9999 0,2169 €
10000 + 0,2058 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

236,20 €

1000 x 0,2362 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Lukkiutumaton kiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Jousilukkokiinnitys
Varren pituus 7.5 mm
Reiän halkaisija A 4.0 mm
Reiän halkaisija B 4.8 mm
Paneelin paksuusalue A 1.6 mm
Paneelin paksuusalue B 0.8 - 2.0 mm
Välilevyn pituus 25.4 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä