Valikko Haku

Reunan kannatintuki 7.9 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

Tuotekoodi:

EHCBS-7-5-19

998 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,3067 €
5000 - 9999 0,2832 €
10000 + 0,268 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

306,70 €

1000 x 0,3067 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Lukkiutumaton kiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Klipsikiinnitys
Varren pituus 7.5 mm
Reiän halkaisija A 4.0 mm
Reiän halkaisija B 4.8 mm
Paneelin paksuusalue A 1.6 mm
Paneelin paksuusalue B 0.8 - 2.0 mm
Välilevyn pituus 7.9 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä