Valikko Haku

Piirilevyn reunalukitustuet - Sisään napsautettava

Varastossa

Reunalukitustuet kiinnittyvät tukevasti piirikortin reunaan, ja napsautusasennus ja asetussakara tekevät kiinnityksestä nopean. Piirikortti on helppo irrottaa huoltoa varten.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
55 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Reiän halkaisija B Paneelin paksuusalue A Paneelin paksuusalue B Välilevyn pituus Osta
0,268 € - 0,3067 € 3999 Varastossa
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,2058 € - 0,2362 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,2058 € - 0,2362 € 3065 Varastossa
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,2058 € - 0,2362 € 16573 Varastossa
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,268 € - 0,3067 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,268 € - 0,3067 € 500 Varastossa
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,268 € - 0,3067 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,268 € - 0,3067 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,2058 € - 0,2362 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,2058 € - 0,2362 € 97823 Varastossa
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,268 € - 0,3067 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,268 € - 0,3067 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
0,2615 € - 0,2992 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,268 € - 0,3067 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,2058 € - 0,2362 € 2000 Varastossa
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
  • / 3
Reunan kannatintuki 22.2 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

EHCBS-14-19

Hinta-alue
0,3067 € - 0,268 €

Varastotasot
3999 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    7.5 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 9.5 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

EHCBS-8-6-01

Hinta-alue
0,2362 € - 0,2058 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    7.5 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 7.9 mm Jousilukkokiinnitys 0.030 in

EHCBS-5-01

Hinta-alue
0,2362 € - 0,2058 €

Varastotasot
3065 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Varren pituus
    7.5 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 7.9 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

EHCBS-10-5-01

Hinta-alue
0,2362 € - 0,2058 €

Varastotasot
16573 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    7.5 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.8 mm
Reunan kannatintuki 22.2 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

EHCBS-6-14-19

Hinta-alue
0,3067 € - 0,268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    6.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 7.9 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

EHCBS-6-5-19

Hinta-alue
0,3067 € - 0,268 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    6.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 12.7 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

EHCBS-6-8-19

Hinta-alue
0,3067 € - 0,268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    6.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 19.1 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

EHCBS-7-12-19

Hinta-alue
0,3067 € - 0,268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    7.5 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 7.9 mm Jousilukkokiinnitys 0.030 in

EHCBS-7-5-01

Hinta-alue
0,2362 € - 0,2058 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Varren pituus
    7.5 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 12.7 mm Jousilukkokiinnitys 0.030 in

EHCBS-7-8-01

Hinta-alue
0,2362 € - 0,2058 €

Varastotasot
97823 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Varren pituus
    7.5 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 19.1 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

EHCBS-8-12-19

Hinta-alue
0,3067 € - 0,268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    6.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 25.4 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

EHCBS-8-16-19

Hinta-alue
0,3067 € - 0,268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    6.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 15.9 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

EHCBS-10-19

Hinta-alue
0,2992 € - 0,2615 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    7.5 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 12.7 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

EHCBS-8-19

Hinta-alue
0,3067 € - 0,268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    7.5 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 25.4 mm Jousilukkokiinnitys 0.030 in

EHCBS-16-01

Hinta-alue
0,2362 € - 0,2058 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Varren pituus
    7.5 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm