Valikko Haku

One-Touch-kiinnitin M2 x 0.4 30.0 Teräs

Tämä pikakiinnike nokkalukolla on ihanteellinen kohteisiin, jotka vaativat nopeita ja toistuvia muutoksia. Siinä on nostovipu, joka kääntyy kääntöpisteen ympäri lukon turvalliseksi avaamiseksi tai sulkemiseksi. Se kestää enintään 130 °C lämpötiloja, siinä on T-kahva, ja se on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
Tuotekoodi:

20190583

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 50,21 €
10 - 19 45,189 €
20 - 49 42,6785 €
50 - 99 40,168 €
100 + 37,6575 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

50,21 €

1 x 50,21 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kahvatyyppi T-Kahva
Kahvan materiaali Muovi
Yksittäisen paneelin paksuus 6-10
Clamping force N 60.0
d1 -0.04|-0.08 5.0
d3 25.0
d5 21.0
d6 M2 x 0.4
h1 30.0
h2 20.0
h3 6.5
Paino gr 40.0
l1 15.5
l2 5.5
Shear strength N 1800.0
Tensile strength N 1200.0
Materiaali Teräs
Tullinimike 8466209800

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä