Valikko Haku

One-Touch-kiinnitin M16 x 1 48.0 Ruostumaton teräs

Pikakiinnike vetokiristyksellä on ihanteellinen kohteisiin, jotka vaativat nopeita ja toistuvia muutoksia. Sitä käytetään koneiden suojissa ja käyttöhihnoissa. Se käyttää mekanismia, joka liikuttaa pultin paikalleen yhdellä työnnöllä. Tämä työntöliike joko asettaa sen turvallisesti paikoilleen tai irrottaa sen.
Tuotekoodi:

20190880

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yksittäisen paneelin paksuus 3-12
Receiver panel thickness 6.0
d1 8.5
d2 10.0
d3 32.0
d4 M16 x 1
Paino gr 86.0
h2 38.5
h3 7.0
l1 16.5
l2 9.5
Clamping force N 6.0
Shear strength N 400.0
Tensile strength N 300.0
Materiaali Ruostumaton teräs
Tullinimike 8466209800

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä