Hydrauliset pikapölytulpat ovat urospuolisia ja sopivat ISO A ja ISO B -sarjoihin. Ne on suunniteltu pysymään kiinni letkussa ja suojaavat erinomaisesti lialta, kosteudelta ja korroosiolta.
Sarjanumero: SR1182
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Sarja | Kierrekoko | Väri | D | d | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7621 € - 0,7621 € | 771 Varastossa |
ISO B
|
3/8"
|
Punainen
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
0,7371 € - 0,7371 € | 150 Varastossa |
ISO A
|
1/4"
|
Keltainen
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
1,3994 € - 1,3994 € | 428 Varastossa |
ISO A
|
1"
|
Keltainen
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
1,1295 € - 1,1295 € | 600 Varastossa |
ISO B
|
3/4"
|
Keltainen
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
||
0,8109 € - 0,8109 € | 600 Varastossa |
ISO A
|
1/2"
|
Vihreä
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
0,7621 € - 0,7621 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
ISO B
|
3/8"
|
Vihreä
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
499796 | 0,7371 € - 0,7371 € | 525 Varastossa |
ISO A
|
1/4"
|
Sininen
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1,3994 € - 1,3994 € | 150 Varastossa |
ISO A
|
1"
|
Sininen
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
1,1295 € - 1,1295 € | 150 Varastossa |
ISO B
|
3/4"
|
Sininen
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
||
0,7621 € - 0,7621 € | 253 Varastossa |
ISO A
|
3/8"
|
Punainen
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
0,7371 € - 0,7371 € | 150 Varastossa |
ISO A
|
1/4"
|
Punainen
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
1,3994 € - 1,3994 € | 300 Varastossa |
ISO A
|
1"
|
Punainen
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
1,1295 € - 1,1295 € | 566 Varastossa |
ISO B
|
3/4"
|
Punainen
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
||
0,8109 € - 0,8109 € | 584 Varastossa |
ISO A
|
1/2"
|
Keltainen
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
0,7621 € - 0,7621 € | 600 Varastossa |
ISO B
|
3/8"
|
Keltainen
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
0,7371 € - 0,7371 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
ISO A
|
1/4"
|
Vihreä
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
1,3994 € - 1,3994 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
ISO A
|
1"
|
Vihreä
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
1,1295 € - 1,1295 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
ISO B
|
3/4"
|
Vihreä
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
||
0,8109 € - 0,8109 € | 1042 Varastossa |
ISO A
|
1/2"
|
Sininen
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
0,7621 € - 0,7621 € | 300 Varastossa |
ISO B
|
3/8"
|
Sininen
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.