Pintasuoja, joka suojaa laippoja lialta, kosteudelta, maalilta ja hiekkapuhallukselta.
Kartiorakenne mahdollistaa vahvan liitoksen putken kaulukseen eikä edellytä kiinnikkeitä. Ne on valmistettu kestävästä materiaalista ja sopivat DIN-ja ANSI-laipoille.
Sarjanumero: SR1354
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d2 | Compatible Nominal Pipe Sizes | Fitting Shape | d1 | D | H | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,2162 € - 31,3113 € | 35 Varastossa |
|
|
Barrelled Profile
|
4.843 in
123.0 mm
|
7.402 in
188.0 mm
|
|
1
|
||
59,4463 € - 89,1831 € | 168 Varastossa |
|
|
Barrelled Profile
|
18.583 in
472.0 mm
|
24.606 in
625.0 mm
|
|
1
|
||
28,8469 € - 43,2772 € | 144 Varastossa |
|
|
Barrelled Profile
|
12.795 in
325.0 mm
|
18.307 in
465.0 mm
|
|
1
|
||
0,7721 € - 1,4433 € | 1866 Varastossa |
|
|
Finned Profile
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3
|
||
1,4512 € - 2,7112 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Finned Profile
|
|
4.803 in
122.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
3
|
||
7,8997 € - 7,8997 € | 62 Varastossa |
|
|
Finned Profile
|
|
16.063 in
408.0 mm
|
2.382 in
60.5 mm
|
3
|
||
4,8055 € - 9,4878 € | 301 Varastossa |
|
|
Finned Profile
|
|
10.63 in
270.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
3
|
||
1,6155 € - 5,0314 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Tapered Profile
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
2
|
||
16,0458 € - 24,055 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Barrelled Profile
|
9.724 in
247.0 mm
|
13.583 in
345.0 mm
|
|
1
|
||
6,7496 € - 40,5527 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Barrelled Profile
|
5.866 in
149.0 mm
|
8.583 in
218.0 mm
|
|
1
|
||
4,7781 € - 28,5731 € | 22 Varastossa |
|
|
Barrelled Profile
|
3.543 in
90.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
|
1
|
||
0,7844 € - 3,2776 € | 550 Varastossa |
|
|
Tapered Profile
|
|
4.055 in
103.0 mm
|
|
2
|
||
3,1763 € - 5,0382 € | 44 Varastossa |
|
|
Barrelled Profile
|
2.992 in
76.0 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
|
1
|
||
3,012 € - 4,7781 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Barrelled Profile
|
2.48 in
63.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
|
1
|
||
49,6162 € - 74,4242 € | 32 Varastossa |
|
|
Barrelled Profile
|
16.693 in
424.0 mm
|
22.441 in
570.0 mm
|
|
1
|
||
0,3313 € - 0,621 € | 994 Varastossa |
|
|
Finned Profile
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
3
|
||
23,6306 € - 35,446 € | 35 Varastossa |
|
|
Barrelled Profile
|
11.614 in
295.0 mm
|
16.142 in
410.0 mm
|
|
1
|
||
1,0925 € - 2,0413 € | 932 Varastossa |
|
|
Finned Profile
|
|
3.465 in
88.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
3
|
||
5,5585 € - 5,5585 € | 234 Varastossa |
|
|
Finned Profile
|
|
13.583 in
345.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
3
|
||
2,5602 € - 4,7726 € | 286 Varastossa |
|
|
Finned Profile
|
|
7.461 in
189.5 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
3
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.